Danfoss logo
Water nozzles

Gicleurs d'eau, 2.78 L/h, 60 °, Creuse

030L5631

HX-SS 2.78 L/h 60°HR

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.75 gal/h
Capacité [l/h]2.78 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionHX-SS 2.78 L/h 60°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Étiquette produitNo
Filetage9/16-24 UNEF
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs d'eau
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionHX-SS 0.75 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Nº de dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nom du produit dans le dossier SCIPHX nozzles
Point de définition [galUS/h]10 bar tap water
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de matériauSnNi coated brass
Type de produitHX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.27 Gram
Poids Net23.27 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162907030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm