Gicleurs d'eau, 2.41 L/h, 80 °, Creuse
030L5072
HX-AD 2.41 L/h 80°H
030L5072
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 80 ° |
| Capacité [l/h] | 2.41 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | HX-AD 2.41 L/h 80°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Filetage | 9/16-24 UNEF |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs d'eau |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | H |
| Material Description | HX-AD 2.41 L/h 80°H Blister |
| Nº de dossier SCIP | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | HX-AD nozzles |
| Point de définition [galUS/h] | 10 bar tap water |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Aucun |
| Type de matériau | SnNi coated brass |
| Type de produit | HX-AD |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.033 Kilogram |
| Poids Net | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |