Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Gicleurs d'eau, 1.8 L/h, 80 °, Creuse

030L5068

HX-AD 1.8 L/h 80°H

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.55 gal/h
Capacité [l/h]1.80 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionHX-AD 1.8 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Filetage9/16-24 UNEF
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs d'eau
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionHX-AD 1.8 L/h 80°H Blister
Nº de dossier SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Nom du produit dans le dossier SCIPHX-AD nozzles
Point de définition [galUS/h]10 bar tap water
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de matériauSnNi coated brass
Type de produitHX-AD

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.033 Kilogram
Poids Net0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424632472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm