Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Préchauffeurs, FPHE 5 LE, 6 kg/h, Élément PTC (coefficient positif de température): 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5123

FPHE-LE STANDARD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité [kg/h]6.00 kg/h
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionFPHE-LE STANDARD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre d'emboîtement [mm]18.5 mm
Élément PTC (coefficient positif de température)1 x 70
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsPréchauffeurs
HomologationCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionPréchauffeur FPHE-LE STANDARD
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Nom du produit dans le dossier SCIPOil preheater FPHE 10
Présence de batteriesNon
Product line02
RaccordementsG 1/8
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d'enclenchement [°C]60 °C
Température de déclenchement [°C]32 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]255.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]180.0 V
Thermostat60/32
Type de produitFPHE 5 LE
Vannede fermetureOui

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.145 Kilogram
Poids Net0.144 Kilogram
Volume0.148 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425092053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm