Danfoss logo
OD 030H8916

Gicleurs à fioul, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Creuse

030H6866

0.75GAL 60H CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.75 gal/h
Capacité [kg/h]2.94 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.75GAL 60H CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeConique
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister
Nº de dossier SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de produitOD H

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.031 Kilogram
Poids Net0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425048906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm