Gicleurs à fioul, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Creuse
030H4924
1.25GAL 45H CEN
030H4924
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 1.25 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 4.71 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Oui |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 1.25GAL 45H CEN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 75 |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | H |
| Material Description | GICLEUR TYPE H - 1,25 US/G 45° |
| Nº de dossier SCIP | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de matériau | Laiton |
| Type de produit | OD H |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.034 Kilogram |
| Poids Net | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016684 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |