Danfoss logo
OD 030F6916

Gicleurs à fioul, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Pleine

030F6928

1.50GAL 60S CEN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.50 gal/h
Capacité [kg/h]5.84 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description1.50GAL 60S CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]75
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationS
Material DescriptionGICLEUR TYPE S - 1,50 US/G 60°
Nº de dossier SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Puissance [kW]0.0 kW
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitOD S

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.033 Kilogram
Poids Net0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425017063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm