Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Gicleurs à fioul, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Pleine

030F6620

1.00GAL 60S CHINA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.00 gal/h
Capacité [kg/h]3.72 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description1.00GAL 60S CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]75
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationS
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° S China
Nº de dossier SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Puissance [kW]0.0 kW
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitOD S

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.032 Kilogram
Poids Net0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425057533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm