Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Gicleurs à fioul, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Pleine

030F6158

9.00GAL 60S OD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]9.00 gal/h
Capacité [kg/h]35.40 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description9.00GAL 60S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]140
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationS
Material DescriptionGICLEUR TYPE S - 9,00 US/G 60°
Nº de dossier SCIP170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFiltre Monel
Type de matériauLaiton
Type de produitOD S

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm