Danfoss logo
OD-B nozzle

Gicleurs à fioul, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 80 °, Semi-creuse

030B0243

15.00GAL 80B OD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]15.00 gal/h
Capacité [kg/h]60.44 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description15.00GAL 80B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationB
Material DescriptionGICLEUR TYPE B -15,00 US/G 80°
Nº de dossier SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Nom du produit dans le dossier SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationSemi-creuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de matériauLaiton
Type de produitOD B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.027 Kilogram
Poids Net0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425006975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm