Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Gicleurs à fioul, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Creuse

030H8720

1.00GAL 80H LE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]1.00 gal/h
Capacité [kg/h]3.72 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description1.00GAL 80H LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° H LE
Nº de dossier SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Nom du produit dans le dossier SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.035 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm