Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Gicleurs à fioul, LE, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 60 °, Pleine

030F6718

0.85GAL 60S LE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.85 gal/h
Capacité [kg/h]3.31 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.85GAL 60S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationS
Material DescriptionGICLEUR LE/S - 0,85 US/G 60°
Nº de dossier SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Nom du produit dans le dossier SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.035 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425016226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm