Gicleurs à fioul, KH, 0.75 gal/h, 2.7 L/h, 60 °, Creuse
030H6217
0.75GAL 60KHF
030H6217
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 60 ° |
| Capacité [gal US/h] | 0.75 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacité [l/h] | 2.70 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 0.75GAL 60KHF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 45 |
| Forme | Conique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | H |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° KHF |
| Nº de dossier SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OD Nozzle (1) |
| Point de définition [galUS/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de matériau | Laiton |
| Type de produit | KH |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.034 Kilogram |
| Poids Net | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425035630 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |