Danfoss logo
HR 030H9903

Gicleurs à fioul, HR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Creuse

030H7916

0.75GAL 60HR CEN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.75 gal/h
Capacité [kg/h]2.94 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.75GAL 60HR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationHR
Material DescriptionGICLEUR TYPE HR - 0,75 US/G 60°
Nº de dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nom du produit dans le dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitHR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425032721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm