Danfoss logo
HR 030H9903

Gicleurs à fioul, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 60 °, Creuse

030H7904

Oil nozzle 0.40 gph 60° HR CEN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.40 gal/h
Capacité [kg/h]1.46 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionOil nozzle 0.40 gph 60° HR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationHR
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 60° HR CEN **
Nº de dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nom du produit dans le dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitHR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.035 Kilogram
Poids Net0.035 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425047442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm