Danfoss logo
SR 030F7908

Gicleurs à fioul, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Pleine

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]0.45 gal/h
Capacité [kg/h]1.66 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.45GAL 60SR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationSR
Material DescriptionGICLEUR TYPE SR - 0,45 US/G 60°
Nº de dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nom du produit dans le dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitSR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.035 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm