Danfoss logo
HD 030H4022

Gicleurs à fioul, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Creuse

030H6028

1.50GAL 60HD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.50 gal/h
Capacité [kg/h]5.84 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description1.50GAL 60HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Finessede filtration [µm]30-40
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationHD
Material Description1.50GAL 60HD
Nº de dossier SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Nom du produit dans le dossier SCIPD-Steel Nozzles - HD
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauAcier
Type de produitHD

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.028 Kilogram
Poids Net0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425063947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm