Gicleurs à fioul, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Creuse
030H6026
1.35GAL 60HD
030H6026
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 60 ° |
| Capacité [gal US/h] | 1.35 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 5.26 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Oui |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 1.35GAL 60HD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 30-40 |
| Forme | Rond |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | HD |
| Material Description | 1.35GAL 60HD |
| Nº de dossier SCIP | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | D-Steel Nozzles - HD |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de matériau | Acier |
| Type de produit | HD |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.031 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |