Danfoss logo
HFD 030H8008

Gicleurs à fioul, HFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 60 °, Creuse

030H6020

1.00GAL 60HFD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.00 gal/h
Capacité [kg/h]3.87 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description1.00GAL 60HFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Finessede filtration [µm]30-40
FormeRond
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationHFD
Material Description1.00GAL 60HFD
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de filtreDouble filtre (frittage)
Type de matériauAcier
Type de produitHFD

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.028 Kilogram
Poids Net0.025 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425064036