Gicleurs à fioul, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Pleine
030F8032
2.00GAL 80SD
030F8032
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 80 ° |
| Capacité [gal US/h] | 2.00 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 2.00GAL 80SD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Forme | Rond |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Maille de filtre | 120 |
| Marquage CE | Yes |
| Marquage répartition de pulvérisation | SD |
| Material Description | 2.00GAL 80Sd |
| Nº de dossier SCIP | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | D-Steel Nozzles - SD |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Pleine |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Filtre inoxydable |
| Type de matériau | Acier |
| Type de produit | SD |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.031 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |