Danfoss logo
SD 030F4030

Gicleurs à fioul, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Pleine

030F4032

2.00GAL 45SD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]45 °
Capacité [gal US/h]2.00 gal/h
Capacité [kg/h]7.56 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description2.00GAL 45SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)12 Qté
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Maille de filtre120
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationSD
Material Description2.00GAL 45SD
Nº de dossier SCIP8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Nom du produit dans le dossier SCIPD-Steel Nozzles - SD
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFiltre inoxydable
Type de matériauAcier
Type de produitSD

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.031 Kilogram
Poids Net0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425064296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm