Danfoss logo
EH 030H8312

Gicleurs à fioul, EH, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 80 °, Creuse

030H8312

0.60GAL 80EH

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.60 gal/h
Capacité [kg/h]1.80 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.60GAL 80EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationEH
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° EH
Nº de dossier SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitEH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425021282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm