Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Allumeurs électroniques, EBI4 M, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Standard

052F4265

EBI4 M STD. ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BoîtierStandard
Classe de boîtier primaireIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]60.0 VA
Courant primaire [A]0.25 A
DescriptionEBI4 M STD. ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Fréquence primaire [Hz]50/60
Fusible principal [A] [Min.]10 A
Groupe de produitsAllumeurs électroniques
HomologationCEUKCA
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M (HOVAL)
Nº de dossier SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Nom du produit dans le dossier SCIPIgnition unit EBI4 1P
Présence de batteriesNon
Product line02
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA]40 mA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]85 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Tension crête secondaire [kV]2 x 7.5
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]255 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]187 V
Type de produitEBI4 M

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.249 Kilogram
Poids Net0.236 Kilogram
Volume0.283 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425120602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm