Allumeurs électroniques, EBI4 M, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Standard
052F4238
EBI4 M ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM
052F4238
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Standard |
| Classe de boîtier primaire | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [VA] | 60.0 VA |
| Courant primaire [A] | 0.25 A |
| Description | EBI4 M ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Fréquence primaire [Hz] | 50/60 |
| Fusible principal [A] [Min.] | 10 A |
| Groupe de produits | Allumeurs électroniques |
| Homologation | CEUKCA |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Ignition unit EBI4 M Standard I pack |
| Nº de dossier SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Ignition unit EB14 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] | 40 mA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tension crête secondaire [kV] | 2 x 7.5 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 255 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 187 V |
| Type de produit | EBI4 M |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.248 Kilogram |
| Poids Net | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |