Gicleurs à fioul Hago, Répartition pleine de type B, 3.75 gal/h, 45 °, Pleine
030G6343
GICLEUR 3.75 GPH 45° B
030G6343
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 3.75 gal/h |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | GICLEUR 3.75 GPH 45° B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul Hago |
| Homologué UL | No |
| Maille de filtre | 120 |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | 3.75-45°-B |
| Nº de dossier SCIP | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Point de définition [kg/h] | 100psi, 35 SSU, gravité 0,825 @60°F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Produit de marque | Hago |
| Répartition de pulvérisation | Pleine |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Filtre |
| Type de matériau | Acier |
| Type de produit | Répartition pleine de type B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.028 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.021 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |