Danfoss logo
Motor cable BFPM

CÂBLE MOTEUR BFPM AVEC FERRITE (VI 400MM)

071N4212

CÂBLE MOTEUR BFPM AVEC FERRITE (VI 400MM)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE MOTEUR BFPM AVEC FERRITE (VI 400MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFPM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.06 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902