Danfoss logo
Motor cable BFPM

CÂBLE MOTEUR BFPM (255MM)

071N4211

CÂBLE MOTEUR BFPM (255MM)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE MOTEUR BFPM (255MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFPM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.054 Kilogram
Poids Net0.053 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896