VANNEDE SERVICE NF LE-S
071N3011
VANNEDE SERVICE NF LE-S
071N3011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | VANNEDE SERVICE NF LE-S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 120 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Service kit for LE-S |
| Nº de dossier SCIP | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Service kit for LE-S |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Vanne, écrou et rondelle |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type d’actionneur | NF (normalement fermée) |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |