VANNE DESERVICE NO POUR UTILISATION AVEC BOBINE NO
071N3010
VANNE DESERVICE NO POUR UTILISATION AVEC BOBINE NO
071N3010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | VANNE DESERVICE NO POUR UTILISATION AVEC BOBINE NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 120 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | INDUIT+JOINT+CLIPS POMPE BFP |
| Nº de dossier SCIP | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NO Service kit |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Vanne, écrou et rondelle |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type d’actionneur | NO (normalement ouverte) |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.03 Kilogram |
| Poids Net | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |