Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

BOBINE 220/240V CA OEM

071N2051

BOBINE 220/240V CA OEM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation bobine [W]9 W
Courant bobineCA
DescriptionBOBINE 220/240V CA OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionServicekit 220 V Coil
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]253.0 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]207.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]240.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]220.0 V
Tension de bobine [V]220 - 240
Type de courantCA
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.068 Kilogram
Poids Net0.057 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080739