BOUCHON POUR RACCORDEMENTS 1/4"
071N1055
BOUCHON POUR RACCORDEMENTS 1/4"
071N1055
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
| Description | BOUCHON POUR RACCORDEMENTS 1/4" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 1200 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Nº de dossier SCIP | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Bouchon et joint torique |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.013 Kilogram |
| Poids Net | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |