BOUCHON 1/8" POUR PRISES P ET V.
071N0604
BOUCHON 1/8" POUR PRISES P ET V.
071N0604
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
| Description | BOUCHON 1/8" POUR PRISES P ET V. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Service kit multi Plug w oring |
| Nº de dossier SCIP | 48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Service kit multi Plug w oring |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Bouchon et joint torique |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.008 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |