Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

BOUCHON POUR FILTRE À CARTOUCHE.

071N0074

BOUCHON POUR FILTRE À CARTOUCHE.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionBOUCHON POUR FILTRE À CARTOUCHE.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)240 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionBOUCHON CARTOUCHE FILT.BFP
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
Nom du produit dans le dossier SCIPPlug for cartridge filter BFP
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Table des matièresBouchon et joint torique
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.022 Kilogram
Poids Net0.021 Kilogram
Volume0.011 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm