BOUCHON M10 POURVANNE NF.
071N0065
BOUCHON M10 POURVANNE NF.
071N0065
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | BOUCHON M10 POURVANNE NF. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 240 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | BOUCHON EV BFP 11-21-31 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NC plug |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Bouchon |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4 Gram |
| Poids Net | 3 Gram |
| Volume | 0.021 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |