Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

FILTRE À CARTOUCHE BFP

071N0064

FILTRE À CARTOUCHE BFP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionFILTRE À CARTOUCHE BFP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Finessede filtration [µm]150
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCARTOUCHE FILTRANTE BFP
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Table des matièresFiltre et joint torique
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP
Zone filtrante [cm²]11.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.3 Gram
Poids Net1.9 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250