BOBINE 24V CA.
071N0062
BOBINE 24V CA.
071N0062
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe de protection | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Courant bobine | CA |
| Description | BOBINE 24V CA. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | BOBINE BFP 24V AV.JOINT+ECROU |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Table des matières | Bobine, écrou et rondelle |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 26.4 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 21.6 V |
| Tension d'alimentation [V] | 24.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 24.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 24.0 V |
| Tension de bobine [V] | 24 |
| Type de courant | CA |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.078 Kilogram |
| Poids Net | 0.073 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015465 |