Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

BOBINE 110/120V CA.

071N0061

BOBINE 110/120V CA.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation bobine [W]9 W
Courant bobineCA
DescriptionBOBINE 110/120V CA.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionBOBINE BFP 110V AV.JOINT+ECROU
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Table des matièresBobine, écrou et rondelle
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]127.2 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]104.4 V
Tension d'alimentation [V]115.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]120.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]110.0 V
Tension de bobine [V]110-120
Type de courantCA
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.072 Kilogram
Poids Net0.067 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.205 Liter
EAN/UPC5702425015458