Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

VANNE NF

071N0050

VANNE NF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionVANNE NF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)120 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionINDUIT+JOINT+CLIPS POMPE BFP
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Table des matièresVanne, écrou et rondelle
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type d’actionneurNF (normalement fermée)
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Gram
Poids Net10 Gram
Volume0.01 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk