VANNEDE SERVICE NF POUR 24V CC
071N0007
VANNEDE SERVICE NF POUR 24V CC
071N0007
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | VANNEDE SERVICE NF POUR 24V CC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Nº de dossier SCIP | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Vanne, écrou et rondelle |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type d’actionneur | NF (normalement fermée) |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.027 Kilogram |
| Poids Net | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |