CÂBLE POURVANNE NF, 500 mm
071G2200
CÂBLE POURVANNE NF, 500 mm
071G2200
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
| Description | CÂBLE POURVANNE NF, 500 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.041 Kilogram |
| Poids Net | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |