Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CÂBLE POURVANNE NF, 500 mm OEM

071G0200

CÂBLE POURVANNE NF, 500 mm OEM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE POURVANNE NF, 500 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)200 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCABLE POMPE MS/BFP NC 500 MM
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.042 Kilogram
Poids Net0.038 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.116 Liter
EAN/UPC5702425010842