BAGUE 32 → 54mm.
071B0011
BAGUE 32 → 54mm.
071B0011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | BAGUE 32 → 54mm. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | BAGUE ADAPT. POUR EMBOIT.32/54 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump - BFP accessories - screws, bush, flange |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Bague et vis |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.066 Kilogram |
| Poids Net | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |