Danfoss logo
JIP™ Vannes de branche (JIP-CC, JIP-WW)-product-category

JIP™ Vannes de branche (JIP-CC, JIP-WW)

Les vannes d’embranchement à boisseausphérique JIP™ Danfoss sont conçues pourles extensions de systèmes de chauffage etautres systèmes à eau en boucle fermée oùl’eau est traitée pour éviter la corrosion interne.Intégrant un corps entièrement soudé, lesvannes satisfont aux exigences des systèmesde chauffage et froid urbains, offrant ainsiune sécurité optimale.

Features and benefits

  • Vis hexagonale à tige externe sur toutesles dimensions
  • Indicateur de position de la bille sur la tige
  • Butée de 90 degrés (DN 15-100 mm)
  • Les vannes ne nécessitent pas d’entretien