FJVA
Les vannes d'eau à commande thermostatique sont utilisées pour la régulation proportionnelle et continue du débit, en fonction du réglage et de la température du capteur.
La gamme de vannes thermostatiques Danfoss comprend une série de produits industriels pour la régulation du chauffage et du refroidissement. Ces vannes sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans apport d'énergie auxiliaire comme l'électricité ou l'air comprimé.
Comme les vannes adaptent constamment le débit à la demande, elles sont particulièrement adaptées à la régulation de la température.
La température requise est maintenue constante sans surconsommation d'eau de refroidissement dans les systèmes de refroidissement, ni d'eau chaude ou de vapeur dans les systèmes de chauffage, assurant ainsi une économie d'exploitation toujours raisonnable.
Features and benefits
- Vanne d'eau thermostatique à actionnement automatique, fonctionnant sans énergie auxiliaire
- S'ouvre lorsque la température de l'eau de refroidissement augmente
- Le degré d'ouverture de la vanne n'est pas affecté par la différence de pression de l'eau de refroidissement
- Réglage manuel – une option unique sur le marché, qui permet de gagner du temps d'installation
- Plage de régulation définie pour le point auquel la vanne commence à s'ouvrir