AVTA
Les vannes d'eau à commande thermostatique sont utilisées pour la régulation proportionnelle du débit, en fonction du réglage et de la température du capteur.
La gamme de vannes thermostatiques Danfoss comprend une série de produits destinés à la régulation du froid et du chauffage. Ces vannes sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans apport d'énergie auxiliaire comme l'électricité ou l'air comprimé.
La température requise est maintenue constante sans utilisation inutile de:
L'économie d'exploitation et l'efficacité sont maximisées.
AVTA SS pour médias agressifs:
Un corps de vanne en acier inoxydable signifie que la vanne peut être utilisée pour des fluides agressifs dans des applications telles que le secteur maritime et l'industrie chimique.
Features and benefits
- Insensible à la saleté
- Insensible à la pression de l'eau
- Ne nécessite aucune alimentation électrique – fonctionne de manière autonome
- S'ouvre lorsque la température du capteur augmente
- Pression différentielle : 0 – 10 bar
- Pression de service maximale (PS) : 16 bar
- Pression d'essai maximale : 25 bar
- Pression maximale sur le capteur: 25bars. La plage de régulation est définie pour le point d’ouverture de la vanne
- Version en acier inoxydable disponible et plage de température du fluide de refroidissement: -25 à 130°C
- Les vannes sont à décharge de pression, c'est-à-dire que leur degré d'ouverture n'est pas affecté par la différence de pression Δp (chute de pression) et par l'éthylène glycol comme fluide de refroidissement jusqu'à 40 %