Vannes thermostatiques - AVTA
Product types shown: 1

AVTA
Les vannes d'eau à commande thermostatique sont utilisées pour la régulation proportionnelle du débit, en fonction du réglage et de la température du capteur.
La gamme de vannes thermostatiques Danfoss comprend une série de produits destinés à la régulation du froid et du chauffage. Ces vannes sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans apport d'énergie auxiliaire comme l'électricité ou l'air comprimé.
La température requise est maintenue constante sans utilisation inutile de:- eau de refroidissement dans les systèmes de refroidissement
- eau chaude ou vapeur dans les systèmes de chauffage
AVTA SS pour médias agressifs:
Un corps de vanne en acier inoxydable signifie que la vanne peut être utilisée pour des fluides agressifs dans des applications telles que le secteur maritime et l'industrie chimique.- eau de refroidissement dans les systèmes de refroidissement