Fixation de bulbe réglable, Tube diamètre 50 mm max.
068U3506
Désignation du modèle: Fixation de bulbe réglable, Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 50 mm max., Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 50 mm max., Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 45
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
Remplacement recommandé: 068U3527
068U3506
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Fixation de bulbe réglable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | TXV accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | SERRE BULBE 190mm 1"7/8 IP45 |
| Nom du produit | Adjustable bulb strap |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Tube diamètre 50 mm max. |
| Utilisé pour produits | T 2TE 2TR 6TU |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.029 Kilogram |
| Poids Net | 0.029 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146821 |