Fixation de bulbe réglable, Tube diamètre 50 mm max.
068U3527
Désignation du modèle: Fixation de bulbe réglable, Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 50 mm max., Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 50 mm max., Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 45
068U3527
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Fixation de bulbe réglable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | TXV accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Nom du produit | Adjustable bulb strap |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Tube diamètre 50 mm max. |
| Utilisé pour produits | T 2TE 2TR 6TU |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.024 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489291 |