Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Vanne pilotée à siège incliné, AV210A, G, 3/4, PTFE, Fonction: NF

042N4905

Matériau du corps: Bronze

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitExt. operat. valve accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Cv [gal/min]6.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de la tête de régulation [mm]40 mm
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]15.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
FermetureContre l'écoulement
FonctionNF
FonctionnementPiston (équerre)
Groupe de produitsVannes à pilotage externe
MaintenableExt. operat. valve spare parts
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Matériau du corpsBronze
Matériau du jointPTFE
Nº de dossier SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Nom du produitVanne pilotée à siège incliné
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPAV210
Plage de pression de régulation [bar] [max.]10.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]4.20 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]145.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]60.9 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]180 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]356 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAV210A
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]5.300 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.794 Kilogram
Poids Net0.694 Kilogram
Volume2.21 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm