Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 28

034L0031

Dimension entrée [mm]: 28, Dimensions de sortie [mm]: 28, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Bande P max. [bar]2.8 bar
Bande P max. [psi]40.6 psi
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]28.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)7 Qté
Equip.Port d'accès de la vanne Schrader
FluidesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R513A
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationHomologué C UL USRoHS ChineEACRoHSUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie gravée
MaintenablePièces de rechange de vanne KV
Material DescriptionKVP 28 28mm BR
Nº de dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nom du produitRégulateur de pression de l'évaporateur
Nom du produit dans le dossier SCIPKV
Note sur la valeur du kvÀ LA LIMITE P-BANDE MAX.
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] [max.]5.5 bar
Plage de régulation [bar] [min.]0.0 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]80.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]0.00 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-45 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-49 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]18.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]260 psig
Pression de test max. [bar]19.8 bar
Pression de test max. [psig]286.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034L1231
Puissance nominale R134a [kW]6.10 kW
Puissance nominale R134a [TR]1.90 TR
Puissance nominale R22 [kW]8.60 kW
Puissance nominale R22 [TR]2.80 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]7.70 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]2.40 TR
Puissance nominale R407C [kW]7.90 kW
Puissance nominale R407C [TR]2.60 TR
Réglages d'usine [psig]29.0 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitKVP 28
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.988 Kilogram
Poids Net0.875 Kilogram
Volume2.747 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428411806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm